Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370485
Réf. produit :
5381PJO125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 161 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, environnements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Numérisation fiable
Antimagnétique pour scanners de sécurité et imagerie par résonance magnétique
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec verrouillage directionnel