Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
Levina light
EAN:
4031582476934
Réf. produit :
5225PJO075L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue équipée d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue équipée d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse. La hauteur hors tout atteint 103 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique de 150 kg. Elle est spécialement conçue pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.