Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Levina light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 109 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5220PJP075S70-10x15
EAN
4031582492569
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
109 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,19 kg
Nom du produit
Levina light
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
15 mm
Boîtier
Forme de la chape
Droite
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
129 mm
Déport
27 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Levina light
5220PJP075S70-10x15

La roulette pivotante Levina light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 109 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
Usage léger
109 mm
75 mm
Usage léger
109 mm