fixe
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et silencieuse. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, répondant aux exigences des équipements de manutention professionnels.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Cette roulette présente une hauteur totale de 69 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. Cette configuration technique assure une utilisation fiable dans diverses applications industrielles nécessitant un déplacement contrôlé et une résistance mécanique adaptée aux contraintes d'usage professionnel.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec une hauteur hors tout de 69 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, environnements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm offre un excellent compromis entre maniabilité et franchissement d'obstacles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles et commerciales nécessitant fiabilité et performance.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, alliant mobilité contrôlée et fiabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes fixes
Les roulettes fixes sont conçues pour fournir un mouvement stable et précis, ce qui en fait le choix idéal pour le transport en ligne droite sur de longues distances. Grâce à leur construction rigide, ils offrent une rigidité latérale exceptionnelle. Lorsqu'elles sont combinées à deux roulettes pivotantes, elles offrent un mouvement contrôlé mais maniable, garantissant à la fois direction et flexibilité.
Les roulettes fixes TENTE offrent de nombreux avantages :
Mouvement en ligne droite — Les roulettes fixes garantissent un déplacement stable et précis sur des trajectoires rectilignes sans pivotement indésirable. Ils sont donc parfaits pour les applications nécessitant des mouvements sûrs et prévisibles.
Haute stabilité — Leur conception rigide offre une stabilité latérale supérieure à celle des roulettes pivotantes. Cette stabilité réduit le risque de basculement ou de dérive, en particulier sous de lourdes charges.
Manœuvrabilité contrôlée — Lorsqu'elles sont associées à des roulettes pivotantes, elles permettent un mouvement guidé mais flexible.
Capacité de charge supérieure — La réduction du nombre de pièces mobiles signifie qu'elles peuvent supporter des charges plus importantes que les roulettes pivotantes similaires.
Types de roulettes fixes
Les roulettes fixes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre à différentes applications, qu'il s'agisse de la manutention de charges industrielles lourdes ou de la mobilité fluide de petits équipements. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, garantissant le juste équilibre entre stabilité, contrôle et durabilité pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes fixes les plus courants et leurs avantages :
Roulettes fixes robustes
Ces roulettes sont conçues pour des applications exigeantes, offrant une capacité de charge élevée et une durabilité exceptionnelle. Idéales pour les environnements industriels, elles garantissent un transport sûr et stable de machines lourdes, d'équipements ou de marchandises volumineuses. Les roulettes fixes robustes TENTE sont disponibles jusqu'à une capacité de charge de 15 000 kg.
Petites roulettes fixes
Compactes mais efficaces, les petites roulettes fixes sont parfaites pour les équipements et les meubles légers. Leur design discret les rend idéales pour les applications où l'espace est restreint sans compromettre la fluidité des mouvements. Notre plus petite roulette fixe Compacta est disponible dans une hauteur totale de 13,5 mm.
Roulettes fixes en caoutchouc
Les roulettes fixes en caoutchouc allient la stabilité d'une conception fixe aux performances fluides et silencieuses des roues en caoutchouc. La bande de roulement en caoutchouc absorbe parfaitement les chocs, réduit le bruit et protège les surfaces sensibles du sol contre les dommages
Roulettes fixes avec frein
Les roulettes fixes avec frein constituent un choix moins conventionnel mais souvent demandé. Pour plus de sécurité et de contrôle, ces roulettes combinent la stabilité en ligne droite d'une roue fixe avec un frein sûr. Comme les roulettes fixes sont principalement associées à des roulettes pivotantes, qui sont disponibles avec différents mécanismes de verrouillage, les roulettes fixes nécessitent rarement un mécanisme de verrouillage supplémentaire. Roulettes fixes avec frein sont particulièrement adaptées aux applications qui ne doivent permettre aucun mouvement à l'arrêt.
Les roulettes fixes sont essentielles dans de nombreux domaines d'application, car elles garantissent un transport stable et fiable dans différents secteurs d'activité. Dans le secteur de la santé, on les trouve couramment sur des équipements tels que les chariots de stérilisation, les chariots pour salles blanches et les chariots à linge, où un transport guidé et stable est essentiel. Dans les environnements industriels, les roulettes fixes supportent la machinerie lourde, les chariots élévateurs, les systèmes de navettes automatisés et les équipements d'atelier, offrant ainsi un transport durable et sûr sur des itinéraires rectilignes. Ameublement et applications mobiles en font également appel pour les chaises de bureau, les cages à roulettes, les chariots de courses, les chariots de restauration et les équipements de voyage, où stabilité et précision sont tout aussi importantes. Quel que soit le segment, les roulettes fixes allient une construction robuste à des performances fiables pour répondre à un large éventail de besoins de mobilité.