Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
2478XSP100P50
EAN
4031582344851
Номер на материал S4
990031221
Attributs principaux
Тип
Roulette fixe
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.58 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Plaque rectangulaire
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Boîtier
Цвят
Zingué bleu
Форма Вилица
Galbé
Материал
Tôle d’acier, moyenne
Диаметър на купол
60 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, conducteur électrique
Материал на реазбата
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision
Цвят на Колело
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Agila
2470XSP100P50

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
135 mm
Usage léger
100 mm
135 mm
Usage léger