- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une capacité statique de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 65 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 65 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm et une longueur de moyeu de 34,5 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle dispose d'un moyeu lisse et offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle dispose d'un moyeu lisse et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et statique de 250 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une capacité statique de 320 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 60 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 60 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 14 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 280 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 12 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et la logistique.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 80 mm de largeur présente un diamètre de 200 mm, un alésage d'essieu de 25 mm et une longueur de moyeu de 92 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3360 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, l'automobile OEM, l'équipement médical et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est spécialement conçue pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, la fabrication de céramique et verre, ainsi que divers équipements de transport et de manutention.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech est conçue pour une utilisation dans des roulettes industrielles exigeantes, avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. Cette roue présente un corps en fonte robuste équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une faible résistance au roulement. Le moyeu d'une longueur de 75 mm intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide, avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre pour un montage sécurisé.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 8 mm et le moyeu mesure 45 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une capacité statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.