- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle est dotée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est également de 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 400 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en tôle d'acier avec un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.