Polyuréthane
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech est conçue pour une utilisation dans des roulettes industrielles exigeantes, avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. Cette roue présente un corps en fonte robuste équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une faible résistance au roulement. Le moyeu d'une longueur de 75 mm intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide, avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre pour un montage sécurisé.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 28 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, AMR, équipements aéroportuaires, construction automobile OEM et équipements médicaux.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 80 mm dispose d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 75 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 260 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 90 mm et une longueur de moyeu de 129 mm, équipée d'un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 290 kg. Construite avec un corps en polypropylène et une bande de roulement en mousse de polyuréthane, elle intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal dans diverses applications industrielles.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 129 mm de longueur avec un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 190 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 260 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 98 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 98 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm. Cette roue présente un diamètre de 175 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 38 mm. Cette roue présente un diamètre de 80 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée de Roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 300 kg, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Maxtech en Polyamide avec bande de roulement en Polyuréthane, injecté présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 32 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée de Roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications de roulettes industrielles.
Roue 50 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes conique. Le moyeu mesure 22 mm de longueur avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 100 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de 32 mm, avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 300 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech en Polyamide avec bande de roulement en Polyuréthane, injecté présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de 32 mm et une longueur de moyeu de 34,9 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée de Roulements rouleaux pour une rotation optimale, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 38 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de 38 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux pour une rotation optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux, inoxydable pour assurer une rotation fluide. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant une excellente résistance pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux pour assurer un fonctionnement optimal. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Foire aux questions
Avantages des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont appréciées pour leur résistance, leur efficacité de roulement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à une grande variété d'applications. TENTE propose une large gamme de roues dans différents composés de polyuréthane et différents niveaux de dureté, permettant des solutions individuelles pour diverses exigences de performance. Le choix idéal dépend de facteurs tels que l'état du sol, la capacité de charge, la taille des roues et le type de carter de roulettes utilisé.
Les roulettes en polyuréthane TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Résistance élevée à l'usure — Les roues en polyuréthane sont reconnues pour leur excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, offrant une longue durée de vie, même dans des environnements exigeants. Les composés plus durs améliorent encore la durabilité dans des conditions de charge élevée.
Performances de roulement efficaces — Avec une résistance au roulement inférieure à celle de nombreux autres matériaux de roues, les roues en polyuréthane facilitent le déplacement des charges en douceur et avec moins d'effort. Les bandes de roulement plus dures améliorent l'efficacité énergétique, tandis que les composés plus souples offrent un équilibre entre confort et contrôle.
Amortissement des vibrations et du bruit — Selon la dureté de la bande de roulement, les roues en polyuréthane peuvent contribuer à réduire les niveaux de vibrations et de bruit. Les bandes de roulement plus souples absorbent plus d'impacts pour un fonctionnement plus silencieux, tandis que les bandes de roulement plus dures donnent la priorité à l'efficacité du roulement plutôt qu'à l'amortissement.
Protection des sols — Les options en polyuréthane non marquant protègent les surfaces sensibles et réduisent l'usure des revêtements de sol, ce qui les rend adaptées aux environnements où le maintien de la qualité de surface est essentiel.
Types de roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont disponibles dans une large gamme de modèles, de niveaux de dureté de la bande de roulement et de capacités de charge, ce qui vous permet de sélectionner la solution idéale pour presque toutes les exigences de mobilité. Chez TENTE, notre portefeuille couvre des options allant des roues compactes conçues pour les petites applications aux solutions robustes capables de supporter des charges élevées dans des environnements exigeants. Bien que le matériau de la bande de roulement influe sur les performances, le boîtier de la roulette joue un rôle tout aussi important dans la détermination de la capacité de charge, de la stabilité et de la longévité globales de la solution de mobilité. Le choix de la bonne combinaison de roue et de boîtier garantit un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables. Voici quelques-unes des roues en polyuréthane les plus recherchées :
Roues en polyuréthane souple
Les roues en polyuréthane souple sont conçues pour donner la priorité au confort et à la protection de la surface. Leurs composés élastiques offrent un meilleur amortissement des vibrations, un roulement plus silencieux et une meilleure traction, en particulier sur les sols lisses ou délicats. Ils sont idéaux pour les environnements où le contrôle du bruit et la réduction de l'usure des surfaces sont essentiels. Associés à des boîtiers légers, ils offrent une maniabilité encore plus réactive, tandis que leur association à des boîtiers renforcés permet une utilisation dans des scénarios de charge plus élevés sans compromettre le confort de conduite. Parmi nos offres de produits, les roues ICP en sont un excellent exemple. Elles utilisent notre polyuréthane moulé Ultratech de qualité supérieure, disponible en différentes duretés de bande de roulement, la plus souple étant le 75 Shore A. Ces roues en polyuréthane souple sont disponibles avec un corps de roue en aluminium et des roulements à billes de précision.
Roues en polyuréthane dur
Les roues en polyuréthane dur sont optimisées en termes de durabilité, d'efficacité énergétique et de capacités de charge élevées. Leur résistance au roulement réduite permet de déplacer plus facilement des charges plus lourdes avec moins d'effort, en particulier sur les sols industriels lisses. Ces roues offrent également une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et à l'usure, ce qui leur confère une longue durée de vie dans des conditions difficiles. Associés à des boîtiers robustes, ils sont parfaitement adaptés au transport de charges lourdes et aux applications à utilisation continue où la longévité et l'efficacité sont des priorités absolues. Parmi notre sélection, les roues FTP constituent un exemple remarquable. Ils combinent une bande de roulement durable en polyuréthane moulé 92 Shore A, un corps de roue en fonte et des roulements à billes de précision. Associées à un boîtier robuste, ces roues en polyuréthane dur constituent une solution idéale pour les applications industrielles exigeantes.
Petites roues en polyuréthane
Les petites roues en polyuréthane sont conçues pour les équipements nécessitant des dimensions compactes et une maniabilité précise. Malgré leur petite taille, ils offrent des performances de roulement fluides et peuvent être configurés pour répondre à diverses exigences de charge en fonction de la dureté de la bande de roulement et du type de boîtier choisis. Les boîtiers plus légers les rendent idéaux pour les exigences de charge plus faibles, tandis que leur association à des boîtiers renforcés robustes augmente leur résistance et leur stabilité dans les environnements les plus exigeants. Nos roues UAP, disponibles jusqu'à 50 mm de diamètre, constituent une gamme de produits représentative de notre gamme de produits. Ces petites roues en polyuréthane combinent un corps de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté et des roulements à billes de précision. Ils sont couramment utilisés dans nos séries de roulettes Agila, Levina et Linea.
Domaines d'application des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont utilisées dans un large éventail d'industries grâce à leur combinaison de durabilité, d'efficacité de roulement et d'adaptabilité. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la dureté de la bande de roulement, la taille de la roue et le type de carter de roulette utilisé. Dans les environnements de soins de santé, les roues en polyuréthane sont souvent utilisées sur des applications telles que les chariots médicaux, les lève-patients, les fauteuils inclinables, les fauteuils de traitement, les lits d'hôpitaux et tout autre appareil où un roulement fluide et silencieux et une protection fiable du sol sont essentiels. Dans le secteur industriel, ils prennent en charge des applications exigeantes telles que les systèmes de navettes automatisés, les solutions de transport lourd ou les machines et équipements d'atelier, offrant une excellente résistance à l'usure, une faible résistance au roulement et une maniabilité constante même sous des charges importantes. Pour les meubles et les applications mobiles, les roues en polyuréthane sont intégrées, par exemple, dans les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas ou les équipements et présentoirs des magasins, offrant une manœuvrabilité contrôlée, une longue durée de vie et une expérience de roulement plus silencieuse sur les sols sensibles. En choisissant le bon composé de polyuréthane et la bonne dureté de la bande de roulement et en les associant à des boîtiers appropriés, les roues en polyuréthane TENTE peuvent être configurées pour fonctionner de manière fiable, qu'il s'agisse d'équipements de santé à entraînement de précision ou de solutions de transport industriel de grande capacité.