Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
Order number:
990063906
EAN:
4031582359213
Numéro de produit :
5377XSP125P30-11 window-grey/3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide in...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée