Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant une conductivité électrique et une mobilité contrôlée.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5371XSP125P30-11
EAN
4031582359381
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.66 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou central
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Boîtier
Форма Вилица
Slim
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Roue
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, conducteur électrique
Материал на реазбата
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec blocage directionnel
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Levina
5370XSP125P30-11 window-grey

La roulette pivotante Levina est équipée d'un système de fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de médicaments et de dialyse, ainsi qu'aux équipements professionnels comme chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, mobilier de magasin et établis.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
5377XSP125P30-11 window-grey/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 161 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm