Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5077PIO125R05-22x40
EAN
4031582362664
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.6 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
22 mm
Longueur Œil
40 mm
Boîtier
Forme Chape
Fermé
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
80 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea
5070PIO125R05-22x40

La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable de la roulette. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 125 mm garantit une excellente maniabilité, tandis que la hauteur totale de 162 mm s'adapte parfaitement aux applications médicales et de restauration. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, systèmes de distribution de repas et chaises de douche.

125 mm
162 mm
Usage léger
125 mm
162 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PIO125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, systèmes de distribution de repas et chaises de douche.

125 mm
162 mm
Usage léger
125 mm
162 mm
Usage léger