Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable de la roulette. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 125 mm garantit une excellente maniabilité, tandis que la hauteur totale de 162 mm s'adapte parfaitement aux applications médicales et de restauration. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, systèmes de distribution de repas et chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5070PIO125R05-22x40
EAN
4031582362428
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Tige pleine Tige, ronde
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Boîtier
Форма Вилица
Fermé
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Sans protège-filet
Лагер
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PIO125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, systèmes de distribution de repas et chaises de douche.

125 mm
162 mm
Usage léger
125 mm
162 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea
5077PIO125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche.

125 mm
162 mm
Usage léger
125 mm
162 mm
Usage léger