Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Numéro de produit :
5371XSP100R05-28x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en po...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots médicaux, aux équipements d'imagerie médicale, aux chariots de restauration, au mobilier mobile et aux postes de travail nécessitant une conductivité électrique.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec blocage directionnel