Roulette pivotante 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Numéro de produit :
5370XSP100R05-28x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec roulement ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant des propriétés antistatiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques