Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre total de 125 mm. L'ensemble atteint une hauteur hors tout de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Attributs principaux
Сертифициране
Testé et surveillé par TÜV Süd
Тип
Roulette pivotante avec verrou combiné
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.17 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Намек
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.
Тип на фитинга
Tige pleine Tige, ronde
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Boîtier
Цвят
Gris blanc (RAL9002)
Форма Вилица
Double Roue Roue Chape
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Roulement à billes de précision
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, Injecté
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision, Inoxydable
Ensemble de poignées
Намек
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et efficace dans divers environnements professionnels.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 145 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
145 mm
125 mm
Usage léger
145 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm offre un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette s'adapte parfaitement aux applications nécessitant un encombrement maîtrisé. La capacité de charge dynamique atteint 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique peut supporter jusqu'à 260 kg, répondant ainsi aux exigences des équipements médicaux et du mobilier professionnel.

125 mm
Usage léger
145 mm
125 mm
Usage léger
145 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 145 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
145 mm
125 mm
Usage léger
145 mm