Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 145 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5940UAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352719
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Statique Capacité de charge
260 kg
Hauteur
145 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.96 kg
Nom du produit
Linea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
22 mm
Longueur Œil
40 mm
Housing
Couleur
Gris blanc (RAL9002)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
218 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
109 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour améliorer la mobilité et la manœuvrabilité des équipements sur roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm offre un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette s'adapte parfaitement aux applications nécessitant un encombrement maîtrisé. La capacité de charge dynamique atteint 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique peut supporter jusqu'à 260 kg, répondant ainsi aux exigences des équipements médicaux et du mobilier professionnel.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 145 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante avec verrou combiné 125 mm
Roulette pivotante avec verrou combiné 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre total de 125 mm. L'ensemble atteint une hauteur hors tout de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm offre un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette s'adapte parfaitement aux applications nécessitant un encombrement maîtrisé. La capacité de charge dynamique atteint 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique peut supporter jusqu'à 260 kg, répondant ainsi aux exigences des équipements médicaux et du mobilier professionnel.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 145 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante avec verrou combiné 125 mm
Roulette pivotante avec verrou combiné 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre total de 125 mm. L'ensemble atteint une hauteur hors tout de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg