- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
-
Equipamiento de tiendas
Ruedas para Comercio y Venta al Por Menor
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras y medianas.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 150 mm, una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, y un cubo de 36 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y duradero. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 46 mm con un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 35 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 35 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de rodillos. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44,4 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza, negra, conductora eléctrica de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. El eje cuenta con un orificio de 8,3 mm de diámetro y una longitud de cubo de 35,5 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 48 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 300 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 250 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 60 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 295 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 590 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 200 mm
La rueda Puretech es una rueda para ruedas giratorias fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 410 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 250 mm
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 250 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo tiene una longitud de 90 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 810 kg a 4 km/h y 675 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1350 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 300 mm
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 300 mm y ancho de banda de 85 mm. El cubo tiene una longitud de 90 mm con orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 200 mm
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 75 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 200 mm
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 75 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 25 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 250 mm
La rueda Puretech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 80 mm de ancho, construida sobre un cuerpo de hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un diámetro de orificio del eje de 30 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1350 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 810 kg a 4 km/h y 675 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.