Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

A mobilidade sustentável começa com o rodízio

Levina care evo: A nossa primeira rícino reciclada.
A mobilidade sustentável começa com o rodízio

Levina care evo

A mobilidade sustentável começa com o rodízio

O primeiro rodízio reciclado da TENTE: para um futuro com menor pegada de carbono e menos resíduos – com qualidade comprovada.

Mobilidade sustentável na área da saúde graças a materiais reciclados
Com o Levina care evo, a TENTE apresenta o seu primeiro rodízio fabricado a partir de material reciclado – estabelecendo um novo padrão para a mobilidade sustentável. Os componentes individuais contêm até 85% de material reciclado, com um teor total de reciclagem de até 20%*. Isto resulta numa redução de até 18% na pegada de carbono do rodízio*. O resultado: uma solução durável, silenciosa e de alto desempenho para a mobilidade sustentável no setor dos cuidados de saúde – sem comprometer o design, a qualidade ou a segurança.
85%
poliamida reciclada no garfo
50%
polipropileno reciclado no corpo da roda e na tampa de cobertura
até 20%
material reciclado no rodízio*
até 18%
pegada de carbono reduzida*

Conservação de recursos por conceção

O garfo da Levina care evo é fabricado com 85% de poliamida reciclada. A tampa de proteção e o corpo da roda são compostos por 50% de polipropileno reciclado – proveniente igualmente de resíduos pós-consumo e industriais.

Graças à utilização direcionada de materiais reciclados, a Levina care evo contribui ativamente para a mobilidade sustentável e reduz a pegada de carbono até 18%*.

Apesar da utilização de materiais sustentáveis, o rodízio é visual e tecnicamente idêntico à versão standard. Representa a qualidade comprovada TENTE e apresenta-se como uma solução sustentável para camas de lares de idosos, cadeiras médicas e cadeiras reclináveis.

Tanja Klugmann, Diretora Global de Gestão de Produto

Tanja Klugmann, Diretora Global de Gestão de Produto

Com o Levina care evo, demonstramos que sustentabilidade e qualidade não são contraditórias. Criamos soluções que cumprem os mais elevados padrões – ao mesmo tempo que melhoramos a nossa pegada de carbono.

Tanja Klugmann, Diretora Global de Gestão de Produto

A solução versátil para aplicações de cuidados: tecnologia comprovada – fabricada de forma sustentável

A Levina care evo é a versão sustentável da comprovada Levina care. Oferece o mesmo elevado nível de qualidade – em tecnologia, ergonomia e design. Apesar do seu conteúdo reciclado, o rodízio não apresenta qualquer diferença visual ou funcional em relação à versão standard. Fabricada a partir de materiais reciclados, a Levina care evo representa mobilidade sustentável no uso quotidiano de cuidados – ergonómica, silenciosa e fácil de manobrar. Ideal para camas de lares de idosos, cadeirões reclináveis e outras aplicações médicas.

  • Sistema de travagem central: patenteado, trava todos os rodízios de forma silenciosa e fácil com um único movimento do pé
  • Rodízio giratório: com travagem central total ou direcional
  • Rolamentos de esferas de precisão: para uma manobrabilidade ótima e direção precisa
  • Capacidade de carga: 100 kg
  • Intervalo de temperatura: −10 °C / +40 °C
  • Diâmetro da roda: 100 mm / 125 mm
  • Largura do rodízio: 59 mm, largura da roda: 32 mm



 Transferir informação do produto (PDF)

Contacte os nossos especialistas para saber mais sobre o Levina care evo!

Gostaria de saber mais sobre o Levina care evo e a mobilidade sustentável nos cuidados de saúde? Os nossos especialistas da TENTE terão todo o gosto em aconselhá-lo – basta contactar-nos através do formulário abaixo.

Pedido
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.