Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, pesada, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliuretano, injetado, e rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para máxima durabilidade. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg, tornando-o adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
375 kg
Altura total
150 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Nome do produto
Integral twin torsion
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
200 mm
Offset
37,5 mm
Raio giratório
100 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Conjunto de Pegas
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32 4xM6

O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral twin torsion apresenta espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, pesada, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 250 kg. Este rodízio é adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg