Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Integral twin torsion é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para máxima durabilidade. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 150 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 250 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
150 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Nome do produto
Integral twin torsion
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
200 mm
Offset
37,5 mm
Raio giratório
100 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais