Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
Número de produto:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e efici...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente mobilidade direcional. A roda possui um corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais