Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
Número da encomenda:
990030717
EAN:
4031582305104
Número de produto:
3477DIR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais