Rodízio giratório 100 mm
Alpha
EAN:
4031582304190
Número de produto:
3470PVR100P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada com corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando um rolamento de alta qualidade para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 150 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais