Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 900 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468BIEP200P63
EAN
4031582398083
Número de material S4
990860822
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
450 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
360 kg
Capacidade de carga estática
900 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
4,27 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda de 200 mm de diâmetro combina corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durável. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 900 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais pesados.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 1200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 900 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda de 200 mm de diâmetro combina corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durável. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 900 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais pesados.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 1200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 900 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg