Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Número de produto:
5986UAP150R36-32S30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 150 mm, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais