Rodízio giratório 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Número de produto:
5980UAP150R05-32
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic load é um rodízio giratório equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea clinic load é um rodízio giratório equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 150 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais