Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral
Número da encomenda:
990035716
EAN:
4031582411812
Número de produto:
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg, adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais