Rodízio giratório 200 mm
Integral
Número da encomenda:
990030456
EAN:
4031582300147
Número de produto:
2040UAX200R05-28 9002 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser sel...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, com diâmetro de 200 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 229 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais