Rodízio giratório 150 mm
Integral
Número da encomenda:
990029973
EAN:
4031582300130
Número de produto:
2040UAP150R05-32 9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável....
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 183 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade estática de 450 kg. Este rodízio é especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais