Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2040UAP125R05-28 9002
EAN
4031582300109
Número de material S4
990003143
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
158 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1 kg
Nome do produto
Integral
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
62 mm
Interferência giratória
195 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
97,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.