Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
EAN:
4031582352276
Número de produto:
5947UAP125P51 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e durabilidade. Com altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, bem como mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais