Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582350739
Número de produto:
5940UAP125R05-28 RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e sistemas de limpeza profissional, proporcionando mobilidade confiável em ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais