Rodízio giratório 100 mm
Linea
EAN:
4031582350722
Número de produto:
5940UAP100R05-28 RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem altura total de 120 mm, proporcionando perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 240 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos especializados e sistemas de mobilização que exigem desempenho confiável e movimentação precisa.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais