Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990031646
EAN:
4031582302806
Número de produto:
2975PJO050P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabrica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, possui diâmetro de 50 mm e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais