Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990025555
EAN:
4031582302721
Número de produto:
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, inc...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, proporcionando excelente desempenho de rolamento. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 99 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão