Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida combinado com uma banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio possui um diâmetro de roda de 50 mm e uma altura total de 69 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2975UAP050P30-10,3
EAN
4031582439540
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10,3 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
155 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
77 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 69 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 69 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg