Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentação suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem altura total de 70 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970UAP050P30-10,3
EAN
4031582439533
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
70 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10,3 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
100 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
50 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, e está equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, e está equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg