Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso, e possui um diâmetro de 50 mm. As dimensões do conjunto incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2975PJH050P30-10,3
EAN
4031582439496
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,36 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
155 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
77 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimentação suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada alcança 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimentação suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada alcança 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg