Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Número de produto:
2977PIP075P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies, e está equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão