Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, proporcionando excelente aderência sem danificar superfícies. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura funcionamento silencioso e eficiente. A roda possui diâmetro de 75 mm e a altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
99 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg