Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,21 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg