Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa de fixação retangular com travão. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento cónico, aço inoxidável, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2976UAE075P54
EAN
4031582302882
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,67 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular com travão
Diâmetro do furo da placa
5,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
57 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
51 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
41 mm
Comprimento da placa
70 mm
Largura da placa
55 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
131 mm
Offset
28 mm
Raio giratório
65,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Rolamento
Rolamento cónico, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais