Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Galea stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5087PJC125P30-10
EAN
4031582383614
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Galea stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PJC125P30-10

O rodízio giratório Galea stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso e fiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a resistência à corrosão e higiene são fundamentais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional concebido para aplicações exigentes, equipado com furo da rosca para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade fiável em ambientes profissionais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PJC125P30-10

O rodízio giratório Galea stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso e fiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a resistência à corrosão e higiene são fundamentais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional concebido para aplicações exigentes, equipado com furo da rosca para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade fiável em ambientes profissionais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg