Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395860
Número de produto:
5081PJC100P30-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional concebido para aplicações especializadas como carrinhos de cateri...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional concebido para aplicações especializadas como carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche. O sistema de fixação utiliza furo da rosca para uma montagem segura e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura rotação eficiente. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 139 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, tornando-o ideal para equipamentos que exigem mobilidade e resistência em ambientes exigentes.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)