Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5087PIO125P30-10
EAN
4031582370942
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Galea stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-10

O rodízio giratório Galea stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno robusto com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a mobilidade e higiene são essenciais.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-10

O rodízio giratório Galea stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno robusto com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a mobilidade e higiene são essenciais.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg