Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370874
Número de produto:
5080PIO125P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea stainless apresenta furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e efic...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea stainless apresenta furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno robusto com piso de borracha sólida, não deixa marcas, ideal para superfícies sensíveis, e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, combinando funcionalidade e resistência.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)