Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Galea stainless é equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e utiliza rolamento liso para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui altura total de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo desempenho fiável em aplicações que exigem mobilidade silenciosa e sem marcas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5080PIO100P30-12
EAN
4031582370850
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,41 kg
Nome do produto
Galea stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
12 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-12

O rodízio giratório com travão total Galea stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo funcionalidade e fiabilidade em aplicações exigentes.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-12

O rodízio giratório com travão total Galea stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo funcionalidade e fiabilidade em aplicações exigentes.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg