Rodízio fixo 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356144
Número de produto:
5088YGM125R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resist...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, garantindo propriedades antiestáticas adequadas para ambientes sensíveis. O sistema de rolamento liso em aço inoxidável assegura funcionamento suave e durabilidade prolongada. A roda possui diâmetro de 125 mm e a altura total do conjunto é de 162 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais que exigem condutividade elétrica e resistência à corrosão.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)