Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355796
Número de produto:
5087YGC100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabri...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. O rodízio possui diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)