Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Número de produto:
5075PJH125R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma mo...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais